FH48-50S-0.5SV
CL0580-3101-3-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH48-50S-0.5SV
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 30.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.18 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH48-50S-0.5SV
- CL-Nummer
- CL0580-3101-3-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 30.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.18 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.7 mm
- Kontaktorientierung
- Vertikal
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- Geschirmtes FFC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Vertikal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.3 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 4.7 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 6.47 mm
- Aktuatormethode
- Vertikal
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 1
- Leistungsmerkmale
- V-by-One HS
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 3.75 Gbps
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.5 A
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
- 20
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Masse
- 0.71 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH48-50S-0.5SV_CL0580-3101-3-00_2DDrawing_0000947715.pdf: 470 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH48-50S-0.5SV_CL0580-3101-3-00_2DDrawing_0000575725.pdf: 421 KB]
- Datenblatt - English [FH48-50S-0.5SV_CL0580-3101-3-00_SpecSheet_0000428863.pdf: 188 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH48-50S-0.5SV_CL0580-3101-3-00_SpecSheet_0001014937.pdf: 154 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]