Global icon

FH49-96S-0.4SHW

CL0580-3200-5-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FH49-96S-0.4SHW
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.8 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 42.2 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.0 mm

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FH49-96S-0.4SHW
  • CL-Nummer
  • CL0580-3200-5-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.8 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 42.2 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 7.83 mm
  • Kontaktorientierung
  • Unten
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • LIF
  • Empfohlenes FFC/FPC
  • FPC/FFC Einsteckrichtung
  • Horizontal
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
  • Aktuatormethode
  • Vorne
  • Anzahl der Kontakte
  • 96
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.4 mm
  • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
  • 2
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
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebsstrom
  • 0.3 A
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
  • 20
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 150.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC-Stärke
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC Anmerkungen
  • Abklebeband
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Masse
  • 1.25 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD