FH55M-10S-0.4SH
CL0580-3710-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH55M-10S-0.4SH
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.5 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 01, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH55M-10S-0.4SH
- CL-Nummer
- CL0580-3710-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.3 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.2 mm
- Kontaktorientierung
- Unten
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- High-Speed FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.3 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 4.0 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 4.2 mm
- Aktuatormethode
- Vorne
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 1
- Leistungsmerkmale
- null, PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 40.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 40.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.4 A
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
- 20
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Masse
- 0.05 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH55M-10S-0.4SH_CL0580-3710-0-00_2DDrawing_0001002210.pdf: 863 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH55M-10S-0.4SH_CL0580-3710-0-00_2DDrawing_0000872569.pdf: 754 KB]
- Datenblatt - English [FH55M-10S-0.4SH_CL0580-3710-0-00_SpecSheet_0000429478.pdf: 194 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH55M-10S-0.4SH_CL0580-3710-0-00_SpecSheet_0001015304.pdf: 153 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | FH55M_GSSG_Diff85Ω_eDP1.4a/b 8.1Gbps | English | 315 KB |