Global icon

FH63S-10S-0.5SH

CL0580-4414-0-00

RoHS (EU)2015/863 Nicht empfehlenswert für neue Designs

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FH63S-10S-0.5SH
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 12.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.8 mm

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FH63S-10S-0.5SH
  • CL-Nummer
  • CL0580-4414-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 12.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.15 mm
  • Kontaktorientierung
  • Unten
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • Empfohlenes FFC/FPC
  • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
  • FPC/FFC Einsteckrichtung
  • Horizontal
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • 0.3 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
  • 5.15 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
  • 5.15 mm
  • Aktuatormethode
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
  • 1
  • Leistungsmerkmale
  • eDP1.3, HDMI 1.4a, USB3.0, V-by-One HS
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
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
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
  • 100.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC-Stärke
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC Anmerkungen
  • Abklebeband
  • Nein
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 3500 PCS
  • Masse
  • 0.2 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 3500 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Simulationsmodell, SI-Bericht * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Typ Überschrift Dateiformat Dateigröße
Touchstone FH63S_GSSG_85Ω zip 274 KB
Touchstone FH63S_GGSSGGSSGG_Diff85Ω zip 88 KB
Touchstone FH63S_GSSGSSG_Diff85Ω zip 88 KB
Touchstone FH63S_GGSSGGSSGG_Diff100Ω zip 274 KB
Typ Überschrift Sprache Dateiformat Dateigröße
SI-Bericht FH63S_PCIe Gen4_GSSG_FPC12mm English pdf 871 KB
SI-Bericht FH63S_GGSSGGSSGG_Diff85Ω_eDP1.4a/b 8.1Gbps English pdf 341 KB
SI-Bericht FH63S GSSGSSG Diff85Ω eDP1.4a/b 8.1Gbps SI simulation report English pdf 341 KB
SI-Bericht FH63S MIPI D-PHY 2.5Gbps GGGSSGGSSGG SI report English pdf 277 KB

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]