Global icon

FH63S-10S-0.5SH(01)

CL0580-4414-0-01

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FH63S-10S-0.5SH(01)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 12.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.8 mm

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 10, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FH63S-10S-0.5SH(01)
  • CL-Nummer
  • CL0580-4414-0-01
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 12.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.15 mm
  • Kontaktorientierung
  • Unten
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • Empfohlenes FFC/FPC
  • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
  • FPC/FFC Einsteckrichtung
  • Horizontal
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • 0.3 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
  • 5.15 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
  • 5.15 mm
  • Aktuatormethode
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
  • 1
  • Leistungsmerkmale
  • eDP1.3, HDMI 1.4a, USB3.0, V-by-One HS
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
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
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
  • 100.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC-Stärke
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC Anmerkungen
  • Abklebeband
  • Nein
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 3500 PCS
  • Masse
  • 0.2 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 3500 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Simulationsmodell, SI-Bericht * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Typ Überschrift Sprache Dateiformat Dateigröße
SI-Bericht FH63S_GSGSG_USB3.0(5Gbps) English pdf 256 KB
SI-Bericht FH63S_GSSG_USB3.0(5Gbps) English pdf 251 KB

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]