Global icon

FH63S-40S-0.5SH(98)

CL0580-4416-0-98

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FH63S-40S-0.5SH(98)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 27.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.8 mm

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 25, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FH63S-40S-0.5SH(98)
  • CL-Nummer
  • CL0580-4416-0-98
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 27.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.8 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.15 mm
  • Kontaktorientierung
  • Unten
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • Empfohlenes FFC/FPC
  • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
  • FPC/FFC Einsteckrichtung
  • Horizontal
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • 0.3 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
  • 5.15 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
  • 5.15 mm
  • Aktuatormethode
  • Anzahl der Kontakte
  • 40
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
  • 1
  • Leistungsmerkmale
  • eDP1.3, HDMI 1.4a, USB3.0, V-by-One HS
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
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
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
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • 100.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC-Stärke
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC Anmerkungen
  • FPC,FFC,Shielded FFC
  • Abklebeband
  • Nein
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Masse
  • 0.47 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 500 PCS
  • Bemerkung
  • For trial production, Single-Action

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Datenblatt

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]