Global icon

FH64MA-11S-0.25SHW

CL0580-4612-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FH64MA-11S-0.25SHW
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 4.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.5 mm

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 01, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FH64MA-11S-0.25SHW
  • CL-Nummer
  • CL0580-4612-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 4.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 3.15 mm
  • Kontaktorientierung
  • Oben
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Empfohlenes FFC/FPC
  • FPC
  • FPC/FFC Einsteckrichtung
  • Horizontal
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • 0.12 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
  • 2.92 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
  • 3.15 mm
  • Aktuatormethode
  • Zurück
  • Anzahl der Kontakte
  • 11
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.25 mm
  • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 30.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebsstrom
  • 0.2 A
  • Betriebsstrom andere
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.03 μm
  • Steckzyklen
  • 10
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Kontaktwiderstand
  • 200.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC-Stärke
  • 0.12 mm
  • FFC/FPC Anmerkungen
  • Abklebeband
  • Nein
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 5000 PCS
  • Masse
  • 0.012 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 5000 PCS
  • Bemerkung