FH64MA-19S-0.25SHW
CL0580-4616-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH64MA-19S-0.25SHW
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 6.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.5 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH64MA-19S-0.25SHW
- CL-Nummer
- CL0580-4616-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 6.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.15 mm
- Kontaktorientierung
- Oben
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.12 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 2.92 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 3.15 mm
- Aktuatormethode
- Zurück
- Anzahl der Kontakte
- 19
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.25 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 2
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.2 A
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
- 0.03 μm
- Steckzyklen
- 10
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 200.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.12 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Nein
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 5000 PCS
- Masse
- 0.017 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH64MA-19S-0.25SHW_CL0580-4616-0-00_2DDrawing_0001237630.pdf: 1,642 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH64MA-19S-0.25SHW_CL0580-4616-0-00_2DDrawing_0001261130.pdf: 1,345 KB]
- Datenblatt - English [FH64MA-19S-0.25SHW_CL0580-4616-0-00_SpecSheet_0001237629.pdf: 142 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH64MA-19S-0.25SHW_CL0580-4616-0-00_SpecSheet_0001261131.pdf: 148 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [FH64MA-19S-0.25SHW_CL0580-4616-0-00_3DDrawing_IGES_0001260453I.zip: 329 KB]
- 3D-Modell (STEP) [FH64MA-19S-0.25SHW_CL0580-4616-0-00_3DDrawing_STEP_0001260453S.zip: 194 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [FH64MA-19S-0.25SHW_CL0580-4616-0-00_Footprint_Allegro_0001474090.zip: 146 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder