FH52K-15S-0.5SH
CL0580-4617-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH52K-15S-0.5SH
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.0 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH52K-15S-0.5SH
- CL-Nummer
- CL0580-4617-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.7 mm
- Kontaktorientierung
- Unten
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.3 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 5.7 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 5.7 mm
- Aktuatormethode
- Vorne
- Anzahl der Kontakte
- 15
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 1
- Leistungsmerkmale
- eDP ver. 1.3, MIPI D-PHY ver. 1.2, HDMI 1.4a
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.5 A
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
- 20
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 3000 PCS
- Masse
- 0.14 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH52K-15S-0.5SH_CL0580-4617-0-00_2DDrawing_0001181037.pdf: 1,550 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH52K-15S-0.5SH_CL0580-4617-0-00_2DDrawing_0001147661.pdf: 1,331 KB]
- Datenblatt - English [FH52K-15S-0.5SH_CL0580-4617-0-00_SpecSheet_0001181038.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH52K-15S-0.5SH_CL0580-4617-0-00_SpecSheet_0001147659.pdf: 163 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [FH52K-15S-0.5SH_CL0580-4617-0-00_3DDrawing_IGES_0001308863I.zip: 474 KB]
- 3D-Modell (STEP) [FH52K-15S-0.5SH_CL0580-4617-0-00_3DDrawing_STEP_0001308863S.zip: 258 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [FH52K-15S-0.5SH_CL0580-4617-0-00_Footprint_Allegro_0001474052.zip: 145 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH52K_GSSG_Diff85Ω | zip | 274 KB |