FH67-10S-0.5SV(01)
CL0580-4900-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH67-10S-0.5SV(01)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.08 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.2 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 02, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH67-10S-0.5SV(01)
- CL-Nummer
- CL0580-4900-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 11.08 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.57 mm
- Kontaktorientierung
- Vertikal
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC/FFC, Geschirmtes FFC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Vertikal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.3 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 3.57 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 5.45 mm
- Aktuatormethode
- Vertikal
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 1
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.5 A
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
- 10
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
- FPC,FFC,Shielded FFC
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Masse
- 0.23 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
- OneAction
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH67-10S-0.5SV(01)_CL0580-4900-0-01_2DDrawing_0001713344.pdf: 1,201 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH67-10S-0.5SV(01)_CL0580-4900-0-01_2DDrawing_0001655454.pdf: 978 KB]
- Datenblatt - English [FH67-10S-0.5SV(01)_CL0580-4900-0-01_SpecSheet_0001713345.pdf: 87 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH67-10S-0.5SV(01)_CL0580-4900-0-01_SpecSheet_0001655455.pdf: 157 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]