FH69-40S-0.5SH
CL0580-5006-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH69-40S-0.5SH
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 24.98 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.3 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 04, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH69-40S-0.5SH
- CL-Nummer
- CL0580-5006-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 24.98 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.68 mm
- Kontaktorientierung
- Oben & unten
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC/FFC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.3 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 7.26 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 8.68 mm
- Aktuatormethode
- Zurück
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 1
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.5 A
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
- 10
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.3 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Nein
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Masse
- 0.6 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Sprache | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|---|
| SI-Bericht | FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 上接点 | English | 262 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 下接点 | English | 264 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 上接点 | English | 231 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 下接点 | English | 231 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 上接点 | English | 273 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 下接点 | English | 275 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 上接点 | English | 240 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 下接点 | English | 293 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 上接点 | English | 199 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 下接点 | English | 201 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 上接点 | English | 220 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 下接点 | English | 219 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 上接点 | English | 241 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 下接点 | English | 242 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ GMSL2 GSSG 上接点 | English | 200 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ GMSL2 GSSG 下接点 | English | 202 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 上接点 | English | 221 KB | |
| SI-Bericht | FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 下接点 | English | 220 KB |