Global icon

FH69-50S-0.5SH

CL0580-5008-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FH69-50S-0.5SH
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 29.98 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.3 mm

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 04, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FH69-50S-0.5SH
  • CL-Nummer
  • CL0580-5008-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.5 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 29.98 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 2.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.68 mm
  • Kontaktorientierung
  • Oben & unten
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Empfohlenes FFC/FPC
  • FPC/FFC
  • FPC/FFC Einsteckrichtung
  • Horizontal
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • 0.3 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
  • 7.26 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
  • 8.68 mm
  • Aktuatormethode
  • Zurück
  • Anzahl der Kontakte
  • 50
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.5 mm
  • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
  • 1
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 125 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
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
  • 10
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • FFC/FPC-Stärke
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC Anmerkungen
  • Abklebeband
  • Nein
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Masse
  • 0.72 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Simulationsmodell, SI-Bericht * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Typ Überschrift Sprache Dateiformat Dateigröße
SI-Bericht FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 上接点 English pdf 262 KB
SI-Bericht FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSSG 下接点 English pdf 264 KB
SI-Bericht FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 上接点 English pdf 231 KB
SI-Bericht FH69シリーズ MIPI D-PHY 1.5Gbps GSGSG 下接点 English pdf 231 KB
SI-Bericht FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 上接点 English pdf 273 KB
SI-Bericht FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSSG 下接点 English pdf 275 KB
SI-Bericht FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 上接点 English pdf 240 KB
SI-Bericht FH69シリーズ eDP ver.1.3 GSGSG 下接点 English pdf 293 KB
SI-Bericht FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 上接点 English pdf 199 KB
SI-Bericht FH69シリーズ PCIe Gen2 GSSG 下接点 English pdf 201 KB
SI-Bericht FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 上接点 English pdf 220 KB
SI-Bericht FH69シリーズ PCIe Gen2 GSGSG 下接点 English pdf 219 KB
SI-Bericht FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 上接点 English pdf 241 KB
SI-Bericht FH69シリーズ MIPI D-PHY 2.5Gbps GSGSG 下接点 English pdf 242 KB
SI-Bericht FH69シリーズ GMSL2 GSSG 上接点 English pdf 200 KB
SI-Bericht FH69シリーズ GMSL2 GSSG 下接点 English pdf 202 KB
SI-Bericht FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 上接点 English pdf 221 KB
SI-Bericht FH69シリーズ GMSL2 GSGSG 下接点 English pdf 220 KB