FH72-21S-0.3SHW
CL0580-5101-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH72-21S-0.3SHW
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.9 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am September. 10, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH72-21S-0.3SHW
- CL-Nummer
- CL0580-5101-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.5 mm
- Kontaktorientierung
- Oben
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.2 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 3.5 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 3.5 mm
- Aktuatormethode
- Anzahl der Kontakte
- 21
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.3 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 2
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.3 A
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
- 0.03 μm
- Steckzyklen
- 10
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.2 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Nein
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 6000 PCS
- Masse
- 0.034 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Andere
- Bemerkung
- Single-Action
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH72-21S-0.3SHW_CL0580-5101-0-00_2DDrawing_0001304055.pdf: 1,394 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH72-21S-0.3SHW_CL0580-5101-0-00_2DDrawing_0001304054.pdf: 1,185 KB]
- Datenblatt - English [FH72-21S-0.3SHW_CL0580-5101-0-00_SpecSheet_0001304053.pdf: 69 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH72-21S-0.3SHW_CL0580-5101-0-00_SpecSheet_0001304052.pdf: 150 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FH72-21S-0.3SHW_CL0580-5101-0-00_Guideline_0001730632.pdf: 650 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]