FH76-34S-0.175SHW
CL0580-5600-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH76-34S-0.175SHW
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.35 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.655 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.5 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 03, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH76-34S-0.175SHW
- CL-Nummer
- CL0580-5600-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.35 mm
- Steckverbinderlänge
- 7.655 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.95 mm
- Kontaktorientierung
- Oben
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- LIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.12 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 2.95 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 2.95 mm
- Aktuatormethode
- Eine Aktion
- Anzahl der Kontakte
- 34
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.175 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 2
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.15 A
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
- 10
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.12 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Masse
- 0.02 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH76-34S-0.175SHW_CL0580-5600-0-00_2DDrawing_0001695838.pdf: 636 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH76-34S-0.175SHW_CL0580-5600-0-00_2DDrawing_0001666592.pdf: 747 KB]
- Datenblatt - English [FH76-34S-0.175SHW_CL0580-5600-0-00_SpecSheet_0001681698.pdf: 147 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH76-34S-0.175SHW_CL0580-5600-0-00_SpecSheet_0001687474.pdf: 152 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FH76-34S-0.175SHW_CL0580-5600-0-00_Guideline_0001730632.pdf: 650 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]