FH80A-10S-0.15SHW(01)
CL0580-5810-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH80A-10S-0.15SHW(01)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 2.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.44 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 29, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH80A-10S-0.15SHW(01)
- CL-Nummer
- CL0580-5810-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.3 mm
- Steckverbinderlänge
- 2.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.44 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.92 mm
- Kontaktorientierung
- Oben
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 2.8 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 2.92 mm
- Aktuatormethode
- Zurück
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.15 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 2
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.2 A
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
- 10
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.12 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 6500 PCS
- Masse
- 0.0055 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH80A-10S-0.15SHW(01)_CL0580-5810-0-01_2DDrawing_0001670619.pdf: 520 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH80A-10S-0.15SHW(01)_CL0580-5810-0-01_2DDrawing_0001670616.pdf: 625 KB]
- Datenblatt - English [FH80A-10S-0.15SHW(01)_CL0580-5810-0-01_SpecSheet_0001670620.pdf: 142 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH80A-10S-0.15SHW(01)_CL0580-5810-0-01_SpecSheet_0001670617.pdf: 149 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [FH80A-10S-0.15SHW(01)_CL0580-5810-0-01_Guideline_0001729328.pdf: 628 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Simulationsmodell, SI-Bericht
* Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
| Typ | Überschrift | Dateiformat | Dateigröße |
|---|---|---|---|
| Touchstone | FH80A MIPI D-PHY 2.5Gbps BBpair | zip | 150 KB |