FH80BA-6S2A-0.15SHW(01)
CL0580-5811-0-01
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH80BA-6S2A-0.15SHW(01)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.45 mm
- Steckverbinderlänge
- 3.625 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.44 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 29, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH80BA-6S2A-0.15SHW(01)
- CL-Nummer
- CL0580-5811-0-01
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.45 mm
- Steckverbinderlänge
- 3.625 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.44 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.92 mm
- Kontaktorientierung
- Oben
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- ZIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- 2.8 mm
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- 2.92 mm
- Aktuatormethode
- Zurück
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.225 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 2
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- 0.2 A
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
- 10
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.12 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 6500 PCS
- Masse
- 0.0069 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH80BA-6S2A-0.15SHW(01)_CL0580-5811-0-01_2DDrawing_0001674882.pdf: 505 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH80BA-6S2A-0.15SHW(01)_CL0580-5811-0-01_2DDrawing_0001671214.pdf: 610 KB]
- Datenblatt - English [FH80BA-6S2A-0.15SHW(01)_CL0580-5811-0-01_SpecSheet_0001674883.pdf: 143 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH80BA-6S2A-0.15SHW(01)_CL0580-5811-0-01_SpecSheet_0001671215.pdf: 151 KB]