Global icon

FH80BA-10S2A-0.15SHW(01)

CL0580-5813-0-01

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • FH80BA-10S2A-0.15SHW(01)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.45 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 4.525 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.44 mm

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 29, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • FH80BA-10S2A-0.15SHW(01)
  • CL-Nummer
  • CL0580-5813-0-01
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bestückungsabstand
  • 0.45 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 4.525 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.44 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 2.92 mm
  • Kontaktorientierung
  • Oben
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Empfohlenes FFC/FPC
  • FPC
  • FPC/FFC Einsteckrichtung
  • Horizontal
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
  • 2.8 mm
  • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
  • 2.92 mm
  • Aktuatormethode
  • Zurück
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Kontaktabstand
  • 0.225 mm
  • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
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
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • 0.2 A
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • 35th Nicht enthalten
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • Steckzyklen
  • 10
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Kontaktwiderstand
  • FFC/FPC-Stärke
  • 0.12 mm
  • FFC/FPC Anmerkungen
  • Abklebeband
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 6500 PCS
  • Masse
  • 0.0085 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 6500 PCS
  • Bemerkung