PCN10EA-90S-2.54DSA(52)
CL0583-0193-4-52
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- PCN10EA-90S-2.54DSA(52)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- IEC, DIN
- Sicherheitsstandards
- UL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 07, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- PCN10EA-90S-2.54DSA(52)
- CL-Nummer
- CL0583-0193-4-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- IEC, DIN
- Sicherheitsstandards
- UL
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 16.8 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 16.8 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 16.8 mm
- Anzahl der Kontakte
- 90
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
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
- Grau
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 20.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 128.02 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.1 mm
- Steckverbinderhöhe
- 11.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 20 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 15.9 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 160 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PCN10EA-90S-2.54DSA(52)_CL0583-0193-4-52_2DDrawing_0001438238.pdf: 63 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PCN10EA-90S-2.54DSA(52)_CL0583-0193-4-52_2DDrawing_0001438237.pdf: 61 KB]
- Datenblatt - English [PCN10EA-90S-2.54DSA(52)_CL0583-0193-4-52_SpecSheet_0001438236.pdf: 145 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PCN10EA-90S-2.54DSA(52)_CL0583-0193-4-52_SpecSheet_0001438235.pdf: 140 KB]
- Zertifizierungen (UL) [PCN10EA-90S-2.54DSA(52)_CL0583-0193-4-52_Certifications_UL_0001457572.pdf: 139 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen