PCN10-2226SCF
CL0583-0268-1-00
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- PCN10-2226SCF
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- PCN10-2226SCF
- CL-Nummer
- CL0583-0268-1-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
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
- 0.2 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
- 20.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.106 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [PCN10-2226SCF_CL0583-0268-1-00_2DDrawing_0000959636.pdf: 62 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [PCN10-2226SCF_CL0583-0268-1-00_2DDrawing_0000667201.pdf: 116 KB]
- Datenblatt - English [PCN10-2226SCF_CL0583-0268-1-00_SpecSheet_0000045301.pdf: 78 KB]
- Datenblatt - 日本語 [PCN10-2226SCF_CL0583-0268-1-00_SpecSheet_0001033234.pdf: 159 KB]