FH23-27S-0.3SHW(05)
CL0586-1308-9-05
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- FH23-27S-0.3SHW(05)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.25 mm
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 01, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- FH23-27S-0.3SHW(05)
- CL-Nummer
- CL0586-1308-9-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bestückungsabstand
- 0.6 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.25 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.8 mm
- Kontaktorientierung
- Unten
- ZIF/Non-ZIF/LIF
- LIF
- Empfohlenes FFC/FPC
- FPC/FFC Einsteckrichtung
- Horizontal
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
- Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
- Aktuatormethode
- Vorne
- Anzahl der Kontakte
- 27
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.3 mm
- Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
- 2
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Steckzyklen
- 10
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- FFC/FPC-Stärke
- 0.2 mm
- FFC/FPC Anmerkungen
- 0
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 2500 PCS
- Masse
- 0.094 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [FH23-27S-0.3SHW(05)_CL0586-1308-9-05_2DDrawing_0000989895.pdf: 378 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [FH23-27S-0.3SHW(05)_CL0586-1308-9-05_2DDrawing_0000874377.pdf: 398 KB]
- Datenblatt - English [FH23-27S-0.3SHW(05)_CL0586-1308-9-05_SpecSheet_0000412029.pdf: 103 KB]
- Datenblatt - 日本語 [FH23-27S-0.3SHW(05)_CL0586-1308-9-05_SpecSheet_0000995810.pdf: 79 KB]