DM1B-DSF-PEJ(92)
CL0609-0003-5-92
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DM1B-DSF-PEJ(92)
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
- DM1B-DSF-PEJ(92)
- CL-Nummer
- CL0609-0003-5-92
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Empfohlener Kartentyp
- SD-Karte
- Bestückungsseite
- Umgekehrt bordseitig
- Befestigungsart
- SMT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Steckverbinderhöhe
- 2.9 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Drücken-drücken
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 9
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Auswurftaste
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 28.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 29.9 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 450 PCS
- Masse
- 2.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 450 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DM1B-DSF-PEJ(92)_CL0609-0003-5-92_2DDrawing_0001397504.pdf: 188 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DM1B-DSF-PEJ(92)_CL0609-0003-5-92_2DDrawing_0001397503.pdf: 182 KB]
- Datenblatt - English [DM1B-DSF-PEJ(92)_CL0609-0003-5-92_SpecSheet_0001397506.pdf: 160 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DM1B-DSF-PEJ(92)_CL0609-0003-5-92_SpecSheet_0001397505.pdf: 177 KB]