DM3BT-DSF-PEJS
CL0609-0029-9-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DM3BT-DSF-PEJS
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
- DM3BT-DSF-PEJS
- CL-Nummer
- CL0609-0029-9-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Empfohlener Kartentyp
- Micro SD-Karte
- Bestückungsseite
- Umgekehrt bordseitig
- Befestigungsart
- SMT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Steckverbinderhöhe
- 1.83 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Drücken-drücken
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Bestückungsabstand
- 1.1 mm
- Kontaktabstand
- 1.1 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 0.03 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Auswurftaste
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 13.85 mm
- Steckverbinderbreite
- 16.05 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1200 PCS
- Masse
- 0.59 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1200 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_2DDrawing_0000919948.pdf: 688 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_2DDrawing_0000477944.pdf: 590 KB]
- Datenblatt - English [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_SpecSheet_0000209636.pdf: 200 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_SpecSheet_0001054862.pdf: 216 KB]
- Produktrichtlinien - English [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_Guideline_0000121688.pdf: 387 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DM3BT-DSF-PEJS_CL0609-0029-9-00_Guideline_0000106665.pdf: 648 KB]