DM3AT-SF-PEJM5
CL0609-0031-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DM3AT-SF-PEJM5
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
- DM3AT-SF-PEJM5
- CL-Nummer
- CL0609-0031-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Empfohlener Kartentyp
- Micro SD-Karte
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Befestigungsart
- SMT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Steckverbinderhöhe
- 1.68 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Drücken-drücken
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 10000
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Bestückungsabstand
- 1.1 mm
- Kontaktabstand
- 1.1 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -25 ℃
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
- 0.03 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Auswurftaste
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 100.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 13.85 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.95 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1500 PCS
- Masse
- 0.56 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1500 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_2DDrawing_0000947170.pdf: 606 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_2DDrawing_0000572604.pdf: 527 KB]
- Datenblatt - English [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_SpecSheet_0000330930.pdf: 195 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_SpecSheet_0001078900.pdf: 216 KB]
- Produktrichtlinien - English [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_Guideline_0000121624.pdf: 232 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DM3AT-SF-PEJM5_CL0609-0031-0-00_Guideline_0000106635.pdf: 359 KB]