HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)
CL0610-0291-1-63
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 03, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)
- CL-Nummer
- CL0610-0291-1-63
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- MIL
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 32.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 21.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungshebel
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 15.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 180 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.69 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 720 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)_CL0610-0291-1-63_2DDrawing_0001330686.pdf: 60 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)_CL0610-0291-1-63_2DDrawing_0001330685.pdf: 57 KB]
- Datenblatt - English [HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)_CL0610-0291-1-63_SpecSheet_0001329648.pdf: 149 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)_CL0610-0291-1-63_SpecSheet_0001329647.pdf: 220 KB]
- Zertifizierungen (UL) [HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)_CL0610-0291-1-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [HIF3BAG-10PA-2.54DSA(63)_CL0610-0291-1-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]