HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)
CL0610-0293-7-63
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am November. 11, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)
- CL-Nummer
- CL0610-0293-7-63
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- MIL
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 39.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 21.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 34th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungshebel
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 15.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 160 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 5.59 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 640 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_2DDrawing_0001330692.pdf: 61 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_2DDrawing_0001330691.pdf: 58 KB]
- Datenblatt - English [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_SpecSheet_0001329648.pdf: 149 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_SpecSheet_0001329647.pdf: 220 KB]
- Zertifizierungen (UL) [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [HIF3BAG-16PA-2.54DSA(63)_CL0610-0293-7-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]