HIF3BA-64D-2.54C(63)
CL0610-1064-5-63
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HIF3BA-64D-2.54C(63)
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am March. 03, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HIF3BA-64D-2.54C(63)
- CL-Nummer
- CL0610-1064-5-63
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Gehäuse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 64
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 85.85 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 14.4 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 15.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 6.23 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF3BA-64D-2.54C(63)_CL0610-1064-5-63_2DDrawing_0001330937.pdf: 37 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF3BA-64D-2.54C(63)_CL0610-1064-5-63_2DDrawing_0001405233.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - English [HIF3BA-64D-2.54C(63)_CL0610-1064-5-63_SpecSheet_0001329632.pdf: 67 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF3BA-64D-2.54C(63)_CL0610-1064-5-63_SpecSheet_0001329631.pdf: 117 KB]
- Zertifizierungen (UL) [HIF3BA-64D-2.54C(63)_CL0610-1064-5-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [HIF3BA-64D-2.54C(63)_CL0610-1064-5-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
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
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stecker
Stecker
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste