Global icon

HIF3MAW-26PB-2.54DSA(63)

CL0610-1092-0-63

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HIF3MAW-26PB-2.54DSA(63)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • MIL

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 24, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • HIF3MAW-26PB-2.54DSA(63)
  • CL-Nummer
  • CL0610-1092-0-63
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • MIL
  • Sicherheitsstandards
  • C-UL/CSA, UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 26
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 200.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.54 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.54 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 52.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 9.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 26.6 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 500
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
  • Verriegelungshebel
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 120 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 7.0 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 480 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung