HIF3MBW-50PB-2.54DS(63)
CL0610-3036-0-63
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- HIF3MBW-50PB-2.54DS(63)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- MIL
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 28, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- HIF3MBW-50PB-2.54DS(63)
- CL-Nummer
- CL0610-3036-0-63
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- MIL
- Sicherheitsstandards
- C-UL/CSA, UL
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 82.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 26.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -55 ℃
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
- Verriegelungshebel
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 10.8 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 240 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF3MBW-50PB-2.54DS(63)_CL0610-3036-0-63_2DDrawing_0001687096.pdf: 129 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF3MBW-50PB-2.54DS(63)_CL0610-3036-0-63_2DDrawing_0001673084.pdf: 115 KB]
- Datenblatt - English [HIF3MBW-50PB-2.54DS(63)_CL0610-3036-0-63_SpecSheet_0001687097.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF3MBW-50PB-2.54DS(63)_CL0610-3036-0-63_SpecSheet_0001673083.pdf: 137 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen