HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)
CL0611-0035-8-63
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)
- CL-Nummer
- CL0611-0035-8-63
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 57.38 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 33.2 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Schneidklemmverbindung
- Empfohlene Drahtstärke
- Flachbandkabel
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
- Verriegelungshebel
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 9.09 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0035-8-63_2DDrawing_0001330235.pdf: 81 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0035-8-63_2DDrawing_0001330234.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - English [HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0035-8-63_SpecSheet_0001329626.pdf: 71 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0035-8-63_SpecSheet_0001329625.pdf: 136 KB]
- Zertifizierungen (UL) [HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0035-8-63_Certifications_UL_0001457539.pdf: 752 KB]
- Zertifizierungen (UL/cUL) [HIF3BA-30PD-2.54R-MC(63)_CL0611-0035-8-63_Certifications_cUL_0001457540.pdf: 752 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Gehäuse
Gehäuse
Gerade
Buchse
Buchse