Global icon

HIF3BB-60PD-2.54R-MC(63)

CL0611-0042-3-63

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HIF3BB-60PD-2.54R-MC(63)
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
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
  • HIF3BB-60PD-2.54R-MC(63)
  • CL-Nummer
  • CL0611-0042-3-63
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Anzahl der Kontakte
  • 60
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 200.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.54 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 95.48 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 35.2 mm
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
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Schneidklemmverbindung
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Flachbandkabel
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
  • Verriegelungshebel
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
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 60 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 15.588 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 180 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen