HIF3E-40PA-2.54DS(71)
CL0614-0047-6-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HIF3E-40PA-2.54DS(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- HIF3E-40PA-2.54DS(71)
- CL-Nummer
- CL0614-0047-6-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 51.8 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.8 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 45 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 4.98 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 270 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF3E-40PA-2.54DS(71)_CL0614-0047-6-71_2DDrawing_0001310261.pdf: 46 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF3E-40PA-2.54DS(71)_CL0614-0047-6-71_2DDrawing_0000835914.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - English [HIF3E-40PA-2.54DS(71)_CL0614-0047-6-71_SpecSheet_0001311566.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF3E-40PA-2.54DS(71)_CL0614-0047-6-71_SpecSheet_0000997119.pdf: 63 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Gehäuse
Gehäuse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse