HIF3F-60PA-2.54DS(71)
CL0615-0049-8-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HIF3F-60PA-2.54DS(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- HIF3F-60PA-2.54DS(71)
- CL-Nummer
- CL0615-0049-8-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
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
- 60
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
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
- 0.2 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 84.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 13.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.1 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 120 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 10.2 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 480 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF3F-60PA-2.54DS(71)_CL0615-0049-8-71_2DDrawing_0001310273.pdf: 46 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF3F-60PA-2.54DS(71)_CL0615-0049-8-71_2DDrawing_0000824971.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - English [HIF3F-60PA-2.54DS(71)_CL0615-0049-8-71_SpecSheet_0001311533.pdf: 72 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF3F-60PA-2.54DS(71)_CL0615-0049-8-71_SpecSheet_0000991408.pdf: 63 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Gehäuse
Gehäuse
Gerade
Gehäuse
Gehäuse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Rechtwinklig
Buchse
Buchse