HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)
CL0616-0207-3-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)
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
- HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)
- CL-Nummer
- CL0616-0207-3-71
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
- 2.54 mm
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 9.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 9.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 9.5 mm
- Anzahl der Kontakte
- 34
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 500
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
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
- 0.2 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 15.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 47.75 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 60 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.922 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1560 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)_CL0616-0207-3-71_2DDrawing_0000879264.pdf: 94 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)_CL0616-0207-3-71_2DDrawing_0000829387.pdf: 126 KB]
- Datenblatt - English [HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)_CL0616-0207-3-71_SpecSheet_0000043968.pdf: 43 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF3FB-34DA-2.54DSA(71)_CL0616-0207-3-71_SpecSheet_0000994188.pdf: 66 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste