Global icon

HIF3H-24DB-2.54DS(61)

CL0618-0216-7-61

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • HIF3H-24DB-2.54DS(61)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • HIF3H-24DB-2.54DS(61)
  • CL-Nummer
  • CL0618-0216-7-61
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 2.54 mm
  • Bestückungsabstand
  • 2.54 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 6.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 6.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 6.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 24
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 500
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
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
  • 0.2 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Nein
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 15.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 31.48 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 8.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.0 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 180 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 4.59 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1800 PCS
  • Bemerkung

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen