Global icon

A1-2630SCFC

CL0619-0212-2-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • A1-2630SCFC
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
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
  • A1-2630SCFC
  • CL-Nummer
  • CL0619-0212-2-00
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
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
  • 500
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 30
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 26
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
  • 0.7 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.4 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 10000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.1 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Automatisierte Crimpmaschine
Main unit of crimping machine
Applikator