A2-16PA-2.54DSA(71)
CL0620-0066-2-71
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- A2-16PA-2.54DSA(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- A2-16PA-2.54DSA(71)
- CL-Nummer
- CL0620-0066-2-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 40.34 mm
- Steckverbinderbreite
- 2.54 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.54 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 50 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.694 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [A2-16PA-2.54DSA(71)_CL0620-0066-2-71_2DDrawing_0000984824.pdf: 126 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [A2-16PA-2.54DSA(71)_CL0620-0066-2-71_2DDrawing_0000799945.pdf: 130 KB]
- Datenblatt - English [A2-16PA-2.54DSA(71)_CL0620-0066-2-71_SpecSheet_0000399300.pdf: 41 KB]
- Datenblatt - 日本語 [A2-16PA-2.54DSA(71)_CL0620-0066-2-71_SpecSheet_0000972924.pdf: 64 KB]