A3B-2630SCFC
CL0621-0301-7-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- A3B-2630SCFC
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- A3B-2630SCFC
- CL-Nummer
- CL0621-0301-7-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
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
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 100
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 26
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 10000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.033 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [A3B-2630SCFC_CL0621-0301-7-00_2DDrawing_0000960258.pdf: 68 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [A3B-2630SCFC_CL0621-0301-7-00_2DDrawing_0000672935.pdf: 91 KB]
- Datenblatt - English [A3B-2630SCFC_CL0621-0301-7-00_SpecSheet_0000053425.pdf: 114 KB]
- Datenblatt - 日本語 [A3B-2630SCFC_CL0621-0301-7-00_SpecSheet_0001034025.pdf: 88 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Automatisierte Crimpmaschine |
Main unit of crimping machine | |
|
Applikator |