A3B-14PA-2DS(51)
CL0621-0356-9-51
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- A3B-14PA-2DS(51)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- A3B-14PA-2DS(51)
- CL-Nummer
- CL0621-0356-9-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 14
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 14.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.0 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 100
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.45 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1600 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 100 pieces packaging .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [A3B-14PA-2DS(51)_CL0621-0356-9-51_2DDrawing_0001241616.pdf: 84 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [A3B-14PA-2DS(51)_CL0621-0356-9-51_2DDrawing_0001241615.pdf: 80 KB]
- Datenblatt - English [A3B-14PA-2DS(51)_CL0621-0356-9-51_SpecSheet_0001241619.pdf: 118 KB]
- Datenblatt - 日本語 [A3B-14PA-2DS(51)_CL0621-0356-9-51_SpecSheet_0001241617.pdf: 135 KB]
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
Gehäuse
Gehäuse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse