A3C-48P-2DSA(30)
CL0621-0625-9-30
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- A3C-48P-2DSA(30)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- A3C-48P-2DSA(30)
- CL-Nummer
- CL0621-0625-9-30
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 48
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 48.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.4 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 100
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.92 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 100 pieces packaging .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [A3C-48P-2DSA(30)_CL0621-0625-9-30_2DDrawing_0001241627.pdf: 60 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [A3C-48P-2DSA(30)_CL0621-0625-9-30_2DDrawing_0001241626.pdf: 60 KB]
- Datenblatt - English [A3C-48P-2DSA(30)_CL0621-0625-9-30_SpecSheet_0001241625.pdf: 117 KB]
- Datenblatt - 日本語 [A3C-48P-2DSA(30)_CL0621-0625-9-30_SpecSheet_0001241624.pdf: 135 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]