A3-50DA-2DS(71)
CL0621-0714-7-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- A3-50DA-2DS(71)
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
- A3-50DA-2DS(71)
- CL-Nummer
- CL0621-0714-7-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 50.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.16 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.3 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 100
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 40 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 2.22 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1120 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [A3-50DA-2DS(71)_CL0621-0714-7-71_2DDrawing_0001170992.pdf: 40 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [A3-50DA-2DS(71)_CL0621-0714-7-71_2DDrawing_0000260890.pdf: 110 KB]
- Datenblatt - English [A3-50DA-2DS(71)_CL0621-0714-7-71_SpecSheet_0001170993.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [A3-50DA-2DS(71)_CL0621-0714-7-71_SpecSheet_0000631682.pdf: 117 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste