A3A-4PA-2SV(71)
CL0621-1040-0-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- A3A-4PA-2SV(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- A3A-4PA-2SV(71)
- CL-Nummer
- CL0621-1040-0-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 200.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 4.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.3 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 100
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Braun
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 650 V Max.
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
- Rohr
- Kaufeinheit
- 120 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.08 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 22440 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 120 pieces / tube .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [A3A-4PA-2SV(71)_CL0621-1040-0-71_2DDrawing_0000985444.pdf: 136 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [A3A-4PA-2SV(71)_CL0621-1040-0-71_2DDrawing_0000806313.pdf: 151 KB]
- Datenblatt - English [A3A-4PA-2SV(71)_CL0621-1040-0-71_SpecSheet_0000401301.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [A3A-4PA-2SV(71)_CL0621-1040-0-71_SpecSheet_0000978278.pdf: 135 KB]
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
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse
Gerade
Buchse
Buchse