Global icon

A3A-6DA-2SV(71)

CL0621-1141-8-71

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • A3A-6DA-2SV(71)
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
  • A3A-6DA-2SV(71)
  • CL-Nummer
  • CL0621-1141-8-71
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 6
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 200.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 6.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 6.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.2 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 100
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.2 μm
  • Gehäusefarbe
  • Braun
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
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
  • Rohr
  • Kaufeinheit
  • 80 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.16 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 8000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung
  • 80 pieces / tube .

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Rechtwinklig  
Stiftleiste 
Gerade  
Stiftleiste 
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen