ER8-80S-0.8SV-5H(10)
CL0625-0033-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- ER8-80S-0.8SV-5H(10)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 02, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- ER8-80S-0.8SV-5H(10)
- CL-Nummer
- CL0625-0033-0-10
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- PCIe Gen.4
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 16.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.8 mm
- Bestückungsabstand
- 0.8 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 7.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 10.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 7.0, 10.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 80
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Nein
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- 35th Nicht enthalten
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.25 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Ja
- Positionierstift
- Ja
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 300 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 38.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.335 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 375 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 0.88 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 375 PCS
Andere
- Bemerkung
- Straight Receptacle
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [ER8-80S-0.8SV-5H(10)_CL0625-0033-0-10_2DDrawing_0001191793.pdf: 475 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [ER8-80S-0.8SV-5H(10)_CL0625-0033-0-10_2DDrawing_0001244928.pdf: 454 KB]
- Datenblatt - English [ER8-80S-0.8SV-5H(10)_CL0625-0033-0-10_SpecSheet_0001209286.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - 日本語 [ER8-80S-0.8SV-5H(10)_CL0625-0033-0-10_SpecSheet_0001329133.pdf: 179 KB]