HIF6-20D-1.27R(20)
CL0630-0001-4-20
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HIF6-20D-1.27R(20)
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
- HIF6-20D-1.27R(20)
- CL-Nummer
- CL0630-0001-4-20
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 1.27 mm
- Steckverbinderlänge
- 18.55 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.2 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.5 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Schneidklemmverbindung
- Empfohlene Drahtstärke
- Flachbandkabel
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
- 300 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 120 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.9 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1200 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF6-20D-1.27R(20)_CL0630-0001-4-20_2DDrawing_0001147931.pdf: 87 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF6-20D-1.27R(20)_CL0630-0001-4-20_2DDrawing_0001147930.pdf: 86 KB]
- Datenblatt - English [HIF6-20D-1.27R(20)_CL0630-0001-4-20_SpecSheet_0001147929.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF6-20D-1.27R(20)_CL0630-0001-4-20_SpecSheet_0001147928.pdf: 144 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Rechtwinklig
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste
Gerade
Stiftleiste
Stiftleiste