HIF6-32PA-1.27DSA(71)
CL0630-0103-4-71
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- HIF6-32PA-1.27DSA(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- HIF6-32PA-1.27DSA(71)
- CL-Nummer
- CL0630-0103-4-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 32
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.27 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 38.57 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 24.7 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Verriegelungshebel
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 40 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 3.95 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 640 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF6-32PA-1.27DSA(71)_CL0630-0103-4-71_2DDrawing_0000989780.pdf: 200 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF6-32PA-1.27DSA(71)_CL0630-0103-4-71_2DDrawing_0000831199.pdf: 171 KB]
- Datenblatt - English [HIF6-32PA-1.27DSA(71)_CL0630-0103-4-71_SpecSheet_0000411575.pdf: 42 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF6-32PA-1.27DSA(71)_CL0630-0103-4-71_SpecSheet_0000995376.pdf: 67 KB]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Buchse
Buchse