HIF6H-100PA-1.27DS(71)
CL0630-0165-1-71
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- HIF6H-100PA-1.27DS(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- HIF6H-100PA-1.27DS(71)
- CL-Nummer
- CL0630-0165-1-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 100
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.27 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 81.75 mm
- Steckverbinderbreite
- 32.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.5 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- Verriegelungshebel
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
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
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 15 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 13.1 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 240 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF6H-100PA-1.27DS(71)_CL0630-0165-1-71_2DDrawing_0000879753.pdf: 110 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF6H-100PA-1.27DS(71)_CL0630-0165-1-71_2DDrawing_0000835931.pdf: 160 KB]
- Datenblatt - English [HIF6H-100PA-1.27DS(71)_CL0630-0165-1-71_SpecSheet_0000046283.pdf: 119 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF6H-100PA-1.27DS(71)_CL0630-0165-1-71_SpecSheet_0000997129.pdf: 66 KB]