HIF6H-40PA-1.27DSA(71)
CL0630-0171-4-71
RoHS (EU)2015/863
Nicht empfehlenswert für neue Designs
- Artikelnummer
- HIF6H-40PA-1.27DSA(71)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- HIF6H-40PA-1.27DSA(71)
- CL-Nummer
- CL0630-0171-4-71
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 125.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.27 mm
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Steckverbinderlänge
- 43.65 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 28.3 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Ja
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 500
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
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
- Verriegelungshebel
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 300 V Max.
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 35 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 5.4 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 280 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [HIF6H-40PA-1.27DSA(71)_CL0630-0171-4-71_2DDrawing_0000990577.pdf: 166 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [HIF6H-40PA-1.27DSA(71)_CL0630-0171-4-71_2DDrawing_0000835949.pdf: 152 KB]
- Datenblatt - English [HIF6H-40PA-1.27DSA(71)_CL0630-0171-4-71_SpecSheet_0000413388.pdf: 42 KB]
- Datenblatt - 日本語 [HIF6H-40PA-1.27DSA(71)_CL0630-0171-4-71_SpecSheet_0000997139.pdf: 66 KB]