Global icon

IT3-300P-18H(03)

CL0636-0254-8-03

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • IT3-300P-18H(03)
  • Steckverbindertyp
  • Zwischenstück
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
  • IT3-300P-18H(03)
  • CL-Nummer
  • CL0636-0254-8-03
  • Steckverbindertyp
  • Zwischenstück
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Ethernet
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • 10.0 Gbps
  • Kontaktabstand
  • 1.5 mm
  • Bestückungsabstand
  • 1.5 mm
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 18.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 19.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 18.0, 19.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 300
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Ja
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 100
  • Befestigungsart
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 0.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
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
  • 0.76 μm
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Grau & Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Nein
  • Positionierstift
  • Nein
  • Berührschutz
  • Nein
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 59.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 21.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 16.8 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 30 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 17.5 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 60 PCS
  • Bemerkung
  • Gold plating : 0.76μm .

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen