IT9M3-152S-0.5SV4
CL0636-1801-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- IT9M3-152S-0.5SV4
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
- IT9M3-152S-0.5SV4
- CL-Nummer
- CL0636-1801-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- null
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 32.0 Gbps
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
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
- 152
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Ja
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 100
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- 0.5 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 50.0 V
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
- 0.76 μm
- Metallabschirmungen
- Nein
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Nein
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 26.05 mm
- Steckverbinderbreite
- 15.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.84 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 400 PCS
- Abklebeband
- Ja
- Masse
- 1.87 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 400 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [IT9M3-152S-0.5SV4_CL0636-1801-0-00_2DDrawing_0001365840.pdf: 405 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [IT9M3-152S-0.5SV4_CL0636-1801-0-00_2DDrawing_0001435489.pdf: 401 KB]
- Datenblatt - English [IT9M3-152S-0.5SV4_CL0636-1801-0-00_SpecSheet_0001365841.pdf: 74 KB]
- Produktrichtlinien - English [IT9M3-152S-0.5SV4_CL0636-1801-0-00_Guideline_0001260749.pdf: 3,880 KB]