DF36A-40S-0.4V(55)
CL0662-4003-6-55
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF36A-40S-0.4V(55)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 20, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF36A-40S-0.4V(55)
- CL-Nummer
- CL0662-4003-6-55
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Betriebsstrom
- 0.25 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 0.4 mm
- Kontaktabstand
- 0.4 mm
- Steckverbinderlänge
- 19.66 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 1.5 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.3 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Mikrokoaxialkabel
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 100 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 500 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.12 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 500 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
- 500 pieces / reel .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_2DDrawing_0000942545.pdf: 334 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_2DDrawing_0000554563.pdf: 333 KB]
- Datenblatt - English [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_SpecSheet_0000285540.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_SpecSheet_0000849221.pdf: 117 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_Guideline_0000122210.pdf: 548 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_Guideline_0000107631.pdf: 576 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES) [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_3DDrawing_IGES_0001218212I.zip: 1,024 KB]
- 3D-Modell (STEP) [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_3DDrawing_STEP_0001218212S.zip: 597 KB]
- Fußabdruck (Allegro) [DF36A-40S-0.4V(55)_CL0662-4003-6-55_Footprint_Allegro_0001474341.zip: 151 KB] * Die Registrierung als Mitglied ist erforderlich.* Nur für Mitglieder
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp
Gerade
Stecker
Stecker
Gerade
Stecker
Stecker